Publier vos produits
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Traduit par Google,
    • Marquage CE
    • Vidange automatique
    • Facilite le tri des déchets

      Benne basculante équipée d'une plaque de pression à ressort sur le châssis pour le basculement, le vidage, le retour et le verrouillage automatiques.
    Spécification
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.auto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsWastebins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)1235
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Skips
    • Code CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires