Publier vos produits
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Tableau blanc magnétique
    • Souple et ajustable
    • Comprend une étagère à stylos

    Chevalet magnétique fonctionnel que vous pouvez également utiliser comme tableau blanc. Il offre de la flexibilité grâce à un support de tableau de conférence réglable et à des pieds réglables. Une étagère à stylos pratique pour vos stylos de tableau blanc est incluse.

    Spécification
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flip-chart-LUCIE
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Poids net (Kg)8.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Zz_80
    • Description de l'Uniclass 2015Presentation

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (35)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (41)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (33)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (17)