Publier vos produits
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    Traduit par Google,
    • Empilable
    • Contemporain et élégant
    • Coque de siège en bois

    Chaise élégante avec une coque d'assise moulée en forme de silhouette. Le design moderne apporte une touche de fraîcheur à votre lieu de travail ou à vos locaux. La chaise a un cadre tubulaire mince mais robuste avec une finition chromée et est empilable.

    Spécification
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Milla-Stackable-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)445
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches