Publier vos produits
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Portes coulissantes
    • 4 étagères réglables
    • Poignées encastrées

      Armoire de bureau robuste avec des portes coulissantes pratiques qui la rendent idéale pour une utilisation dans des espaces restreints. L'armoire est livrée avec des étagères réglables et une serrure à deux clés
    Spécification
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
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
    Produits similaires