Publier vos produits
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Pour une utilisation intérieure et extérieure
    • Empilable
    • Conception monochrome

    Chaise au design monochrome tendance - idéale pour différents environnements ! La chaise est résistante aux UV et peut donc être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chaise facilement empilable, durable et facile à nettoyer à un prix avantageux.

    Spécification
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rio-Bar-Chair-750
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Poids net (Kg)4.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe