Publier vos produits
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair

    Rio chair

    3.5 sur 5 étoiles3.5(70 Avis)
    Traduit par Google,
    • Pour une utilisation intérieure et extérieure
    • Résistant aux UV
    • Empilable

    Chaise au design monochrome tendance qui se démarque et donne du caractère ! La chaise est résistante aux UV et peut donc être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chaise simple à empiler, durable et facile à nettoyer pour un bon prix.

    Spécification
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rio-Chair-Outside
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe