Publier vos produits
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    Traduit par Google,
    • Certifié selon SS 3492
    • Serrure à clé ou serrure à code
    • Peut être utilisé comme armoire à fusil

      Armoire de sécurité robuste pour un stockage en toute sécurité. Livré avec des étagères mobiles afin que vous puissiez créer une solution de stockage flexible. Choisissez entre une serrure à clé haute sécurité et une serrure à code électronique. Les aménagements intérieurs pour accueillir les armes/équipements de chasse peuvent être achetés séparément
    Spécification
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Security-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)152
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safes and security cabinets