Publier vos produits
Revêtements de bobine | FSC0004 | Gris brumeux
Revêtements de bobine | FSC0004 | Gris brumeux

    Revêtements de bobine | FSC0004 | Gris brumeux

    FIDURA™ Systems pour la Construction

    La qualité des revêtements des bobines est évaluée sur la base de leur performance dans le monde réel. En s'appuyant sur notre vaste expérience, les revêtements des bobines AkzoNobel garantit que les surfaces résistent à diverses conditions grâce à une multitude d'applications.

    FIDURA™ Systems va encore plus loin, en alignant de manière fluide les performances avec votre vision créative grâce à l'esthétique. Différentes applications nécessitent des solutions spécifiques. FIDURA propose différents niveaux de performance avec les catégories: Essentiel, Avancé et Premium.

    Élevez votre prochain projet avec FIDURA Systems. Notre équipe de consultants experts est à votre disposition pour vous offrir des conseils personnalisés, un soutien expert et un accès à des informations complètes.

    FIDURA™ propose l'équilibre optimal entre durabilité et esthétique, ce qui les rend incontournables pour nos projets.
    Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment FIDURA Systems peut réaliser votre vision et répondre aux besoins de votre projet.

    Spécification
    • Marque : Fidura
      Application : Bobine
      Code panneau : FSC0004
      Description : Revêtement de bobine à haute performance avec une large gamme d'effets et d'aspects
      Préparation : Selon les directives de l'applicateur agréé*
      Note de panneau perforé: Selon les besoins de votre projet, une couleur peut être fabriquée dans différents produits à travers les niveaux de brillance. Pour toute information supplémentaire ou pour demander des échantillons, contactez le représentant AkzoNobel de votre région. »

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PE732TS70285
    • Famille de produitsCoil Coatings
    • Groupe de produitsCoil coatings are used for production of all types of construction material
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCCouverture
    • Code CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 21
    • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

    Disponibilité de la région

    L'Europe