Le luminaire linéaire encastré LED 12100-10-R d'Alcon Lighting offre un éclairage architectural de plafond pour les intérieurs commerciaux et résidentiels. Fabriqué en aluminium de qualité militaire, découpable sur site, ce système d'éclairage linéaire encastré s'installe dans des cloisons sèches de toute épaisseur et est doté d'une lentille en acrylique dépoli de 2,5 cm pour un éclairage uniforme et sans éblouissement. Disponible en longueurs standard de 60, 120, 180 et 240 cm, avec des découpes sur mesure et des angles biseautés pour une grande flexibilité d'installation, le luminaire est livré en unités plus petites avec des connecteurs invisibles pour les longueurs supérieures à 240 cm. La configuration standard offre un flux lumineux de 500 lumens par 30 cm, avec des puissances supérieures disponibles à une température de couleur statique allant de 2700 K à 5000 K. Le modèle RGBW offre 547 lumens par 30 cm et permet un contrôle dynamique des couleurs via une application Bluetooth, une télécommande RF ou un panneau mural DMX. Fonctionnant sous 24 V, cette solution d'éclairage encastré de haute qualité permet des installations continues et une intégration précise dans les plafonds et les applications d'éclairage linéaire.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |