Publier vos produits
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light
Linear Pendant LED Light

    Linear Pendant LED Light

    Traduit par Google,

    Le luminaire suspendu linéaire LED 12100-40-P d'Alcon Lighting offre un éclairage polyvalent pour les bureaux, les salles de classe, les musées, les commerces, les hôtels et les restaurants. Le modèle standard assure un éclairage direct vers le bas et un éclairage indirect vers le haut grâce à une lentille dépolie de 10 cm (4 pouces) anti-éblouissement, avec des températures de couleur sélectionnables de 2 700 K à 5 000 K et un contrôle de la température de couleur du blanc en option. Le modèle RGBW ajoute des fonctionnalités de changement de couleur dynamiques via une application iOS/Android, une télécommande RF 4 zones et une commande murale DMX, offrant jusqu'à 2 250 lumens par section de 1,20 m (4 pieds). Les options d'éclairage mural permettent un éclairage uniforme des surfaces verticales, avec un éclairage vers le haut en option pour un effet architectural renforcé. Disponibles en longueurs de 60 cm (2 pieds), 90 cm (3 pieds), 120 cm (4 pieds), 180 cm (6 pieds) et 240 cm (8 pieds), les luminaires peuvent être montés en tandem pour des installations continues ou agencés en configurations rectangulaires, carrées, en T, en U et en X avec des angles entièrement éclairés pour des compositions géométriques. Fabriquée en acier moulé de calibre 22, cette suspension linéaire allie performance, durabilité et flexibilité de conception pour les applications d'éclairage intérieur.

    Spécification
    • Construction: Die-formed and welded 22-gauge cold-rolled steel with premium painted finish

      Continuous run: Tandem mount for continuous run application

      Mounting: 4', 8' or custom adjustable aircraft cable lengths up to 30'; 2', 4' or custom stem lengths up to 8'

      Indirect pendant mounting: For the most effective indirect lighting result, mount at no less than 18” from the ceiling

      Custom design: Offered with pre-fabricated and fully illuminated corners

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, cross, T, U, 90º angle, 135º angle, custom

      Lens: Glare-free frosted acrylic flat snap-in lens for even distribution

      Voltage: 50/60 Hz Constant current 0-10V @ 120-277V, TRIAC & ELV @ 120V, RGBW Tunable White @ 120-277V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, tunable white (2700K-5000K, wired), tunable white (2000K-6500K, wired), tunable white (3000K-6500K, wireless), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (Reverse-phase)

      RGBW App: Light Mesh Bluetooth App for iOS and Android

      Optional features: 8W-25W emergency battery, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming photo sensor, separate uplight/downlight dimming control, RGBW handheld remote

      Life: +60,000 Reported L70 Hours @ 55°C

      Operating temperature: -4°F (-20°C) ~ 122°F (50°C).

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW & Tunable White) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, UL listed for damp location, DLC listed (Excludes RGBW), ADA compliant (Less than 4” off wall), BAA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12100-40-p-linear-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires