Publier vos produits
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System
Linear LED Pendant Lighting System

    Linear LED Pendant Lighting System

    Traduit par Google,

    Le luminaire suspendu linéaire LED 12100-22-P d'Alcon Lighting offre un éclairage polyvalent pour les bureaux, les commerces, les musées, les hôtels et les restaurants. Son boîtier en aluminium extrudé extra-plat est disponible en longueurs standard de 60 cm à 2,40 m ou en continu jusqu'à 12 m sous 120 V et 30 m sous 277 V. Conçu pour l'éclairage intérieur, ce système propose un diffuseur dépoli, une lentille à persiennes ou une lentille encastrée pour minimiser l'éblouissement et ajuster la distribution de la lumière. Chaque modèle dispose d'une sélection de puissance à 3 positions (5 W/7,5 W/10 W), d'un contrôle de la température de couleur à 3 positions (3 000 K, 3 500 K, 4 000 K) et d'un commutateur DIP à 7 positions pour l'orientation du faisceau. Le luminaire est compatible avec la gradation 0-10 V jusqu'à 10 % et peut intégrer une batterie de secours de 8 W ou 25 W offrant une autonomie de 90 minutes. Les options de jonction — notamment les connecteurs en Z, L, Y, V et en croix — permettent des agencements tridimensionnels, créant des motifs d'éclairage suspendu dynamiques pour les intérieurs commerciaux, d'entreprises et d'hôtellerie.

    Spécification
    • Construction: Extruded aluminum housing with powder coat finish

      Finish: White, black

      Design: For shapes other than single and continuous runs, the fixture will include pre-fabricated, non-illuminated corners

      Shape: Single run (2'-8'), continuous run, rectangle, square, hexagon, Z, L, V, Y, cross, curved, 3D linear

      Mounting: 5' or 12' adjustable aircraft cable

      Lens: Flat, louver, regressed, wall wash flat

      Wattage: Field-selectable 50/75/100%

      Driver: 0-10V dims (100%–10%)

      Emergency battery: Internal or external 90 min. with test switch

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Light distribution: 7 options via DIP selection switch

      Voltage: 110-277V

      CRI: 80+

      Optional features: 8W internal or external emergency battery, 25W external emergency battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12100-22-p-pendant-lighting-system
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires