Publier vos produits
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
    Liteline

    STRIPE Linear Linkable Lightbar

    Traduit par Google,

    STRIPE, c'est la simplicité du linéaire. Ce système d'éclairage linéaire élégant et prêt à l'emploi est conçu pour les espaces modernes. Facile à installer, il permet des connexions électriques fluides via des boîtes de jonction, des boîtiers d'appareils électriques, des câbles fixes et des prises. Disponible en plusieurs longueurs, STRIPE permet de raccorder jusqu'à 45 m de câble sans interruption de lumière. Sa conception modulaire permet des configurations créatives, des lignes linéaires aux formes géométriques, ce qui le rend idéal pour les couloirs, les luminaires de salle de bain, les îlots de cuisine, les salles de sport, les bureaux et bien plus encore.

    Spécification
    • Approved Location Damp

      Beam Angle 125°

      CCT (switch)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Technology TRIAC / ELV

      Fixture length 18" / 24" / 36" / 48"

      Lumens Up to 1800

      Lumens per watt Up to 93

      Min. Start Temp. -18°C

      Power Factor >0.95

      R9 >60

      Rated Life 50,000 hrs

      THD <15

      Voltage 120V

      Warranty 3 Years

      Wattage 8 / 10 / 15 / 20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stripe-linear-linkable-lightbar
    • Famille de produitsLinear
    • Groupe de produitsSTRIPE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting