Publier vos produits
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Traduit par Google,
    Le lustre suspendu à anneaux LED 12272 d'Alcon Lighting offre un éclairage vers le bas avec un IRC supérieur à 80, idéal pour les espaces commerciaux et hôteliers. Disponible en versions de un à cinq niveaux, ce lustre est composé d'anneaux en aluminium extrudé et de lentilles acryliques à haute transmittance. La température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) est réglable sur site via un interrupteur ou une application dédiée, avec une gradation 0-10V pour un contrôle précis de l'éclairage. Chaque modèle est livré de série avec un câble de suspension réglable de 1,5 m (type avion) ​​et des longueurs supplémentaires sont disponibles en option pour les hauts plafonds. Une batterie de secours est également proposée. Conçu pour fonctionner de manière optimale avec les luminaires de la série S, garantissant ainsi une performance chromatique homogène, ce luminaire suspendu convient parfaitement aux hôtels, restaurants, commerces, bureaux et autres intérieurs modernes.
    Spécification
    • Construction: Sealed aluminum frame

      Mounting: 5'-20' adjustable aircraft cable

      Style: Round driver, round driver with ring, remote driver.

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Power factor: ≥0.97

      Lumens: 85 lm/W

      Beam angle: 120º

      CRI: 80+

      Dimming: 0-10V dimmable

      Color temperature (CCT): Field selectable (3000K/3500K/4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), CCT tuning

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee

      Optional features: CCT wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree parts and components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, dry location

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12272-ring-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre