Publier vos produits
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier

    Color Alegria Chandelier

    Traduit par Google,

    Le lustre Color Alegria est un luminaire remarquable alliant un design géométrique haut de gamme à des options de couleurs personnalisables. Fabriqué à partir de composants en laiton massif et d'abat-jour en aluminium de haute qualité, il crée un tourbillon dynamique de couleurs et de lumière.

    Sa forme circulaire s'harmonise aussi bien avec les tables rondes que carrées, tandis que son design d'inspiration moderne du milieu du siècle en fait une pièce maîtresse idéale. Idéal pour les intérieurs résidentiels et commerciaux haut de gamme, le lustre Color Alegria apporte une touche d'audace et un éclairage captivant aux salles à manger, salons et entrées.

    Spécification
    • Dimensions

      Width: 30", Fixture Height: 11", Dome: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 51000) = 13" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 51000F) = 13". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-alegria-chandelier-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures