Publier vos produits
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"

    Crown Chandelier 46"

    Traduit par Google,

    Le lustre Crown est un lustre imposant en laiton massif, composé de cinq bras portant chacun deux globes en verre opale soufflé à la main de 20 cm de diamètre, disposés en forme de Y et inclinés en diagonale. Il mesure 117 cm de large et 33 cm de haut. Disponible en finition laiton, nickel ou noir.

    Le lustre Crown est équipé de dix douilles E26 d'une puissance maximale de 9 watts chacune et est compatible avec un variateur. Certifié UL pour les environnements humides, il est réglable en hauteur (de 56 à 86 cm) grâce à des tiges d'extension. Fixé au plafond, ses bras forment une étoile. Ce luminaire convient aux grandes tables rondes ou carrées, aux halls d'entrée et aux entrées majestueuses. Un système de suspension droite est disponible pour les plafonds inclinés. Il s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment aux halls d'hôtels et aux restaurants. Également disponible en 14 coloris sous le nom de lustre Color Crown de 117 cm.

    Spécification
    • Dimensions

      Width: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22" - 34". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crown-globe-chandelier-46
    • Famille de produitsCrown Chandelier
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    • Largeur (pouces)46
    • Profondeur (pouces)46
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit