Le lustre Orbi est un lustre composé de quatre globes en verre opale soufflé à la main, disposés en orbite autour d'une structure centrale en laiton et aluminium. Chaque globe mesure 15 cm de diamètre, ce qui confère au luminaire une envergure compacte de 50 cm. Le verre opale diffuse la lumière de façon homogène, et le lustre est disponible en finition laiton, nickel ou noire.
L'Orbi est équipée de quatre douilles E26 d'une puissance maximale de 9 watts chacune et est compatible avec un variateur. D'une hauteur de 25 cm, elle peut s'étendre jusqu'à 71 cm grâce à des rallonges optionnelles, ce qui la rend idéale pour les salles à manger, les entrées, les cages d'escalier et les chambres. Un cache-plafond plat est inclus, et un système de suspension droite est disponible en option pour les plafonds inclinés. Elle convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment les hôtels, les restaurants et les boutiques. Elle existe également en version plus grande : le lustre Big Orbi.