Publier vos produits
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light

    In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light

    Traduit par Google,

    Le ruban LED encastrable au sol 14120 d'Alcon Lighting offre un éclairage durable et performant pour les allées, les aménagements paysagers et autres applications extérieures. Fabriqué en aluminium de qualité militaire avec une finition argent anodisé ou RAL personnalisée, ce luminaire étanche IP67 résiste aux conditions extérieures difficiles et supporte des charges de passage jusqu'à 2 268 kg. Conçu pour une installation sur béton, il permet des installations continues jusqu'à 9,75 m grâce à une lentille dépolie anti-éblouissement offrant un angle de faisceau de 120°. Le modèle standard délivre 320 lumens par 30 cm à 5,3 W avec une gradation universelle, tandis que la configuration RGBW offre un éclairage RGB à spectre complet ainsi qu'un éclairage blanc 2 700 K ou 4 000 K via une application mobile, une télécommande RF ou des commandes murales DMX. Les deux modèles sont recoupables et réparables sur site grâce à une lentille amovible, ce qui les rend idéaux pour une utilisation durable en extérieur, que ce soit pour des applications résidentielles, commerciales ou publiques.

    Spécification
    • Construction: Durable, military-grade aluminum suitable for recessed applications. UV-free & IR-free. Product is field-cuttable

      Concrete application: Fixture is designed to be installed in concrete

      Finish: Anodized silver or custom RAL

      Lens: Glare-free, frosted; lens can be removed in the future for repair if needed

      Max drive-over load: 5,000 lbs

      Max run: Continuous run length up to 32 ft

      Beam angle: 120°

      Wattage: 5.3 W/ft

      Lumens: 320 lm/ft

      Voltage: 24V LED Fixture

      14120 driver:120-277V TRIAC, ELV, MLV and 0-10V External Driver

      14120-RGBW driver: Remote non-dimming transformer is provided home run required every 16'

      14120 color temperature (CCT): 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K

      14120-RGBW color temperature (CCT): RGB+2700K, RGB+4000K

      RGBW controls: RF remote, DMX wall control + WiFi, Mobile app + WiFi – Easy Remote (iOS), Arcolis Remote (Android)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years

      Listings: Body is IP67 outdoor wet location-rated, LED tape light is IP65 outdoor-rated. UL listed for LED components, CE for LED components, RoHS for LED components, cETL listed for transformer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14120-recessed-driveway-strip-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsHardscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur