Publier vos produits
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65

    Ginger C IP65

    Traduit par Google,
    La collection Ginger se déplace vers l'extérieur, avec des appliques murales à installer individuellement ou en grappe, une nouvelle applique de 15 cm —parfaite pour les passages et les petits extérieurs—, un lampadaire et des petits lampadaires. L'extérieur Ginger présente également une finition rouille unique, avec une lueur profonde et chaude, aux côtés de la finition métallique noir-blanc standard de la version intérieure. Quant à la petite applique Ginger, elle se compose d'un abat-jour circulaire de 15 cm de diamètre qui ne projette la lumière que vers le bas, éclairant juste le chemin et évitant l'éblouissement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ginger_C_IP65
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsOutdoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage