Publier vos produits
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip
RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    RGBW Color-Changing Toe-Kick LED Baseboard Light Strip

    Traduit par Google,
    Le ruban LED plinthe RGBW 15244-RGBW d'Alcon Lighting offre un éclairage périmétrique RGBW personnalisable pour les espaces commerciaux, hôteliers et résidentiels. La gamme comprend des modèles droits et coudés qui s'encastrent parfaitement dans les cloisons sèches pour un éclairage descendant uniforme au sol. Chaque ruban en aluminium est doté d'une lentille dépolie avec un angle de diffusion de 120° et émet 250 lumens par pied. Il est sécable sur place pour obtenir des longueurs personnalisées ou peut être raccordé en continu. Le contrôle du changement de couleur RGBW est possible via une application iOS/Android, une télécommande RF ou des commandes murales DMX. Idéale pour les bars, restaurants, commerces et intérieurs modernes, cette gamme allie une installation flexible à des effets lumineux dynamiques et éclatants.
    Spécification
    • Construction: Durable military grade aluminum

      Toe-kick design: Angled, straight

      LED driver: Remote non-dimming transformer provided; home run required every 16'

      Shape: Single run, continuous run, 90º, rectangle

      Mounting: Installs to fit flush onto drywall surface

      Finish: Matte white, silver, black, bronze, raw aluminum

      Lens: Frosted

      Dimensions: 0.63” width x 4.78” height

      Voltage: 24V LED fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver required for every 24' run.

      Wattage: 3 W/ft

      Beam spread: 120°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, RGB+W (2700K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), RGB+W (5000K)

      Dimming (static CCT): 4in1 series compatible with most TRIAC, ELV, MLV and 0-10V dimmers

      CRI: 95+

      Optional features: Mobile app+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall+WiFi

      Operating temperature: -40°F(-40°C) to 140°F(+60°C)

      Life: 50,000

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Title 24/JA8, Assembled in the USA, indoor LED strip (IP54), outdoor LED strip (IP65)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.15244-baseboard-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques