Publier vos produits
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign
NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign

    NSF-Rated NEMA 4X LED Exit Sign

    Traduit par Google,
    Le panneau de sortie de secours LED 16124 d'Alcon Lighting, certifié NSF et conforme à la norme NEMA 4X, offre un éclairage de secours durable pour les cuisines commerciales et industrielles. Son boîtier en polycarbonate résistant à la corrosion est doté d'une lentille haute résistance stabilisée aux UV et d'un joint moulé fixé par des vis en acier inoxydable pour une étanchéité parfaite. Les LED rouges ou vertes ultra-lumineuses garantissent une visibilité optimale. Grâce à ses fixations universelles, il est compatible avec un montage arrière. Un cache est également inclus pour un montage en surface ou latéral. Ce panneau de sortie 120/277 V propose en option un système d'autodiagnostic avec tests mensuels, semestriels et annuels, ainsi qu'une alimentation de secours par batterie NiCd longue durée. Il est certifié NSF pour une utilisation en toute sécurité dans les zones de préparation alimentaire.
    Spécification
    • Construction: Corrosion-resistant polycarbonate enclosure with one piece, high-impact resistant, UV stabilized polycarbonate lens and molded gasket with stainless steel screws

      Finish: White or black

      Faces: Single or double

      Letter color: Red or green

      Mounting: Die-cast mounting brackets are included for surface wall-mount installations. A pre-installed conduit hub is provided to support conduit and pendant-mount applications

      Voltage: 120/277 V

      Optional self-diagnostics: Self-diagnostic feature performs monthly, biannual and annual tests to ensure reliable operation and meets electrical and life safety codes

      Optional emergency battery: 4.8V long-life, maintenance-free, rechargeable NiCd battery. An internal solid-state transfer switch automatically powers the LED board for a minimum of 90 minutes during emergency operation. A fully automatic, solid-state, two-rate charger restores a discharged battery within 24 hours. A bi-color LED indicator provides status: green for normal operation, red for battery check.

      Optional feature: Tamper-proof

      Listings: Complies with UL924, UL844, NFPA101 Life Safety Code, NEC, OSHA, and applicable local and state codes. IP66 rated for protection against dust and water. Suitable for Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D. UL Listed for damp locations (-20°C to 50°C). Certified to CEC Title 20 regulations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.16124-exit-sign
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsEmergency Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie