Publier vos produits
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light

    In-Ground LED Well Light

    Traduit par Google,
    Le spot encastré LED 9150 d'Alcon Lighting offre un éclairage efficace et de haute qualité pour les allées, les entrées de garage et les espaces extérieurs. Équipé d'un, deux ou quatre projecteurs directionnels à 90°, ce spot améliore la visibilité et la sécurité dans les espaces résidentiels et commerciaux. Son boîtier et sa plaque frontale en laiton coulé, dotés de perforations pour la dissipation de la chaleur, sont associés à une lentille en verre trempé et un joint en silicone pour une protection optimale contre l'humidité, les insectes et les débris. Fonctionnant sous 12 V et 5 W, ce spot offre un flux lumineux de 500 lumens avec un IRC supérieur à 80 et une température de couleur statique de 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K. Il peut être installé par enfouissement direct ou encastré dans du béton pour une performance durable en extérieur.
    Spécification
    • Dimensions: W 3-3/8" x H 6-7/8"

      Finish: Cast brass

      Faceplate: Cast brass with heat dissipative holes

      Lens: Clear and heat-resistant flat glass

      Gasket: Weather-tight protection

      Wiring: Pre-wired with a 3' burial cable

      Mounting: In-ground direct burial or concrete encasement

      Marker design: Single 90º, dual 90º, dual 180º, 360º

      Voltage: 12V

      Wattage: 5W

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

      Lumens: 500 lm

      CRI: 80+

      Life: 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus Listed, Wet Location

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9150-well-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsLandscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur