Publier vos produits
Twisted 850
Twisted 850
Twisted 850
    ALDES
    Archivé

    Twisted 850

    La Twisted 850 permet une diffusion d'air à haute induction par mise en rotation du jet d'air à l'intérieur du plénum. Le cône de diffusion, en maintenant une vitesse d'éjection suffisante, assure un parfait effet Coanda (effet de plafond) et un jet d'air en forme d'hélice. C'est cette hélice (ou jet hélicoïdal) qui va induire la mise en mouvement de l'air ambiant, et ainsi le mélanger à l'air insufflé pour garantir une grande homogénéité des températures dans la zone d'occupation. Aldes vous propose ce produit au format Autodesk Revit®, au format DWG et DXF compatibles avec de nombreux logiciels de CAO. Nos modèles BIM sont conçus pour répondre aux exigences fonctionnelles et volumétriques majeures des projets BIM (LOD350). Les liens vers les fiches produits sont inclus dans ces objets. Les détails d'installation doivent être vus avec la notice d'installation qui fait foi, qui est disponible sur le site Aldes ou remise par le représentant commercial référent.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Twisted_850
    • Famille de produitsAir diffusion
    • Groupe de produitsSwirl diffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir exhausters
    • Code UNSPSC40101502
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals
    • Numéro OmniClass23-33 41 00
    • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC