Publier vos produits
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market

    Traduit par Google,
    La station de mélange à collecteur de la série 172 est conçue pour être utilisée dans les systèmes de distribution hydronique à base de collecteur. La station de mélange du collecteur intègre un actionneur thermostatique avec capteur intégré qui maintient la température de départ à une valeur de consigne constante pour une utilisation dans les systèmes à basse température tels que les panneaux rayonnants au sol. Un séparateur hydraulique du circuit primaire amovible avec clapet anti-retour est également fourni. Le séparateur hydraulique est indispensable lorsqu'il y a une pompe de circulation du circuit primaire et lorsque les circuits de radiateurs ou les ventilo-convecteurs sont commandés par des vannes thermostatiques ou thermoélectriques. La station 172 peut être configurée avec 3 à 13 sorties de circuit offrant les avantages des débitmètres à vue intégrés/vannes d'équilibrage réglables et des actionneurs de zone thermoélectriques TWISTOPT en option. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.172A
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres