Publier vos produits
EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

Traduit par Google,

La série EL d'humidificateurs à vapeur électriques de Condair est à la pointe de l'industrie de l'humidification en termes de performances, de fiabilité et de flexibilité.
La flexibilité d'application de ces produits s'est encore améliorée avec l'ajout des nouveaux modèles d'armoires extérieures.


Fonctionnement et performances

La gamme complète de capacités et de tensions disponibles avec le modèle intérieur EL est disponible pour les nouveaux modèles extérieurs.

L'EL-OC utilise la même séquence de principes de fonctionnement, d'installation et de maintenance que l'EL d'intérieur ; qui ont été testés, vérifiés et approuvés depuis de nombreuses années !

Flexibilité d'installation

L'humidificateur EL-OC a été entièrement testé et approuvé pour fonctionner dans une grande variété de climats. Son boîtier robuste et résistant aux intempéries est certifié IP54 (équivalent NEMA 3), garantissant sa fiabilité dans la plupart des environnements extérieurs.

L'installation de ces nouveaux produits est plus simple que jamais : un seul raccordement électrique suffit, en plus des conduites d'alimentation et d'évacuation standard. Le refroidissement interne des eaux usées permet d'installer l'appareil directement sur une conduite d'évacuation, sans nécessiter de refroidissement externe supplémentaire.

Spécification
  • Features and benefits

    Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).

    Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.

    Easy installation and simple maintenance.

    Full range of capacities and voltages.

    Condair EL-OC roof curb mounted version:

    Roof curb must be provided on site.

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-el-oc
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers