Publier vos produits
Alfa Laval AQ6T
Alfa Laval

Alfa Laval AQ6T

4.2 sur 5 étoiles4.2(16 Avis)
Traduit par Google,

Avez-vous correctement configuré votre échangeur de chaleur Alfa Laval ? Avant de télécharger, veuillez consulter notre outil PHE Select à l’adresse suivante :


www.alfalaval.com/phe-select/

La gamme Alfa Laval AQ est une vaste sélection d'échangeurs de chaleur certifiés AHRI, utilisés dans pratiquement tous les secteurs industriels. Adaptés au chauffage et au refroidissement dans de nombreuses applications, ces modèles sont disponibles avec un large choix de plaques et de joints. Parmi leurs applications, on peut citer les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique, la chimie, l'énergie et les services publics, l'agroalimentaire, les produits d'hygiène et de soins personnels, le CVC et la réfrigération, la construction mécanique, le transport maritime, l'exploitation minière, les minéraux et les pigments, la pâte à papier, les centres de données, les semi-conducteurs et l'électronique, la sidérurgie, ainsi que le traitement de l'eau et des déchets.

Spécification
  • Pressure vessel codes ASME PED (2014/68/EU)

    Operational data Max flowrate (m3/h/GPM): 388/1708 Max design pressure PED (barg/psig): 38/551 Max design temp PED (°C/°F): 200/392

    Materials Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276 Gaskets: NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal Flange connections (lined): Metal lined: stainless steel, Alloy 254, Alloy C-276, titanium Rubber lined: NBR, EPDM Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards Port size: 150 mm EN 1092-1 DN150 PN10 EN 1092-1 DN150 PN16 EN 1092-1 DN150 PN25 EN 1092-1 DN150 PN40 ASME B16.5 Class 150 NPS 6 ASME B16.5 Class 300 NPS 6


Spécifications techniques
  • Réference unique.AQ6T
  • Famille de produitsHeat exchanger
  • Groupe de produitsGasketed plate and frame heat exchangers
  • Date de publication2020-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat exchangers
  • Code UNSPSC40101802
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 23 13
  • Titre OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie