Publier vos produits
Alfa Laval AQ1A
Alfa Laval

Alfa Laval AQ1A

Traduit par Google,

Avez-vous correctement configuré votre échangeur de chaleur Alfa Laval ? Avant de télécharger, veuillez consulter notre outil PHE Select à l’adresse suivante :


www.alfalaval.com/phe-select/

La gamme Alfa Laval AQ est une vaste sélection d'échangeurs de chaleur certifiés AHRI, utilisés dans pratiquement tous les secteurs industriels. Adaptés au chauffage et au refroidissement dans de nombreuses applications, ces modèles sont disponibles avec un large choix de plaques et de joints. Parmi leurs applications, on peut citer les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique, la chimie, l'énergie et les services publics, l'agroalimentaire, les produits d'hygiène et de soins personnels, le CVC et la réfrigération, la construction mécanique, le transport maritime, l'exploitation minière, les minéraux et les pigments, la pâte à papier, les centres de données, les semi-conducteurs et l'électronique, la sidérurgie, ainsi que le traitement de l'eau et des déchets.

Spécification
  • Pressure vessel codes
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data 
    Max flowrate (m3/h/GPM): 20/88 
    Max design pressure ASME (barg/psig): 10.3/150
    Max design temp ASME (°C/°F): 177/350
    Max design pressure PED (barg/psig): 16/232 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, C-276, Ti, TiPd
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM
    Pipe connections: stainless steel, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 30 mm
    Threaded port ISO 228 - G 1 1/4
    Internal parallel threaded pipe ISO 228 - G 1
    External parallel threaded pipe ISO 228 - G 1 1/4 B
    External tapered threaded pipe ISO 7 - R 1 1/4
    External tapered threaded pipe 1 1/4 - 11.5 NPT

Spécifications techniques
  • Réference unique.aq1a
  • Famille de produitsHeat exchanger
  • Groupe de produitsGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat exchangers
  • Code UNSPSC40101802
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 23 13
  • Titre OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie