Publier vos produits
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Traduit par Google,

Avez-vous correctement configuré votre échangeur de chaleur Alfa Laval ? Avant de télécharger, veuillez consulter notre outil PHE Select à l’adresse suivante :


www.alfalaval.com/phe-select/

L'échangeur de chaleur à plaques brasées Alfa Laval CBAQ est certifié AHRI® par le programme de certification LLBF (Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers), garantissant des performances thermiques conformes aux spécifications du produit. Les échangeurs de chaleur à plaques brasées Alfa Laval CB offrent un transfert de chaleur efficace et un encombrement réduit.

Spécification
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Spécifications techniques
  • Réference unique.cb112aq
  • Famille de produitsHeat exchanger
  • Groupe de produitsBrazed plate heat exchangers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)191
  • Largeur (mm)616
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 23 13
  • Titre OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie