Publier vos produits
Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

Traduit par Google,

L' Alluser C1 est le sas de sécurité cylindrique le plus compact de la gamme Alluser. Il est conçu pour offrir un accès piéton contrôlé et hautement sécurisé dans les environnements à espace restreint. Avec un diamètre extérieur de seulement 988 mm et une ouverture de 600 mm, il constitue la solution idéale pour les installations murales ou en couloir, tout en garantissant les normes de sécurité les plus strictes.

Le portail est équipé de capteurs à ultrasons APD (Anti-Piggybacking Detection) qui garantissent qu'une seule personne à la fois est autorisée à entrer dans la cabine verrouillée. Sa structure cylindrique minimise l'encombrement et permet une intégration architecturale harmonieuse.

Normes de sécurité certifiées :
LPS 1175 : Édition 8 – Niveaux A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Classes RC3 et RC4

Spécification
  • Standard features:
    RAL-coloured outer finishing included (pearl colours available as options)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Integrated infrared presence sensors
    Anti-slip flooring compliant with EN 13893
    Ready for integration with access control systems

    Glazing options:
    Standard P2A glass (EN 356)
    Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
    Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

    Available versions:
    C1-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
    C1-R: 12 mm raised floor base for surface installation
    C1-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

    Typical applications:
    Banks and financial institutions
    Data centers and server rooms
    Airports and public transportation hubs
    Government and military facilities
    Industrial plants with high security requirements

Spécifications techniques
  • Réference unique.alluser-c1-cylindrical-security-portal
  • Famille de produitsCylindrical Series
  • Groupe de produitsSecurity Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)988
  • Profondeur (mm)988
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité