Publier vos produits
Alluser C190 – Wide Cylindrical Security Portal

Alluser C190 – Wide Cylindrical Security Portal

Traduit par Google,

L' Alluser C190 est le sas de sécurité cylindrique le plus grand et le plus imposant de la gamme Alluser. Premier sas cylindrique au monde à être certifié selon la norme LPS 1175 (version 7, SR1–SR3) , mise à jour ultérieurement vers la version 8 , il établit une nouvelle référence dans le secteur. Avec un diamètre intérieur de cabine de 1 760 mm , le C190 offre une alternative haut de gamme aux portes tournantes traditionnelles, alliant un débit exceptionnel , une esthétique élégante et une sécurité sans compromis. Ses portes coulissantes incurvées à deux vantaux et sa structure modulaire permettent une intégration parfaite dans des bâtiments prestigieux. Le sas est équipé de capteurs à ultrasons APD (Anti-Piggybacking Detection) en option , garantissant l'occupation par une seule personne et une sécurité renforcée contre le talonnage.
Conçu pour les halls prestigieux, les terminaux de transport, les centres de données et les infrastructures critiques , le C190 est idéal partout où la sécurité et l'excellence de la conception sont requises.

Normes de sécurité certifiées :

LPS 1175 : Édition 8 – Niveaux A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)

EN 1627 – Classes RC3 et RC4

Spécification
  • Dimensions:

    Portal Diameter: 1191 mm

    Entrance: 900-1200 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2290 mm S version

    2220 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Available versions:

    C190-S: Welded body for flush installation

    C190-R: Raised base version for surface mounting

    C190-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Prestigious corporate lobbies

    Airport terminals and transport hubs

    Data centers and IT infrastructures

    Government and critical facilities

    High-traffic secure entrances requiring architectural impact

Spécifications techniques
  • Réference unique.alluser-c190-wide-cylindrical-security-portal
  • Famille de produitsCylindrical Series
  • Groupe de produitsSecurity Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)1911
  • Profondeur (mm)1911
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité