Publier vos produits
PRESYSTEM®  integrated windows system for louvered shading system
PRESYSTEM®  integrated windows system for louvered shading system
PRESYSTEM®  integrated windows system for louvered shading system
    Alpac

    PRESYSTEM® integrated windows system for louvered shading system

    Traduit par Google,

    Système de fenêtres intégré pour système d'ombrage à persiennes

    PRESYSTEM® SPF est un système de fenêtres conçu pour intégrer des systèmes de protection solaire à persiennes, reflétant les dernières tendances architecturales. Il est idéal pour les projets visant des certifications de haut niveau.

    Les panneaux latéraux isolés de la gamme PRESYSTEM® sont associés à un caisson de tête haute densité, spécialement conçu pour accueillir des persiennes d'ombrage et renforcé par des profilés en aluminium et en acier. Le système peut être complété par un appui de fenêtre à rupture de pont thermique afin d'optimiser davantage l'isolation.

    Le système de fenêtres PRESYSTEM® SPF est conçu pour accueillir différents modèles de persiennes extérieures et se décline en de multiples configurations selon le type de mur et la position de la fenêtre. Alpac propose également un accompagnement technique et de conception complet pour développer des modèles sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque chantier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window_system_louvered_shading_presystem
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows