Publier vos produits
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 sur 5 étoiles4.5(26 Avis)
    Traduit par Google,
    Alena est un système de rails de rideau motorisé de haute qualité et économique conçu pour le marché de l'hôtellerie. Que vous soyez debout à la fenêtre ou au lit, le fonctionnement d'un système Alena est facile, permettant un fonctionnement motorisé avec ou sans commandes.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-drapery-alena
    • Famille de produitsDraperies
    • Groupe de produitsAlena - Pull to Start
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Code CSI MasterFormat 201412 25 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Motorized Drapery Rods
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 13 11
    • Titre OmniClassDrapery Tracks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis