Publier vos produits
PRESYSTEM® integrated windows system for roller shutter
PRESYSTEM® integrated windows system for roller shutter
PRESYSTEM® integrated windows system for roller shutter
PRESYSTEM® integrated windows system for roller shutter
    Alpac

    PRESYSTEM® integrated windows system for roller shutter

    Traduit par Google,

    Système de fenêtres intégré pour volet roulant

    Le système de fenêtres PRESYSTEM® SPC pour volets roulants permet la construction d'une ouverture de fenêtre à haute efficacité énergétique, optimisant ainsi les performances thermiques et acoustiques.

    Ce système permet un contrôle précis des coûts de production tout en réduisant les dépenses sur site, en combinant la standardisation des produits avec un haut degré de personnalisation.

    PRESYSTEM® SPC est composé de montants isolants en polystyrène extrudé (XPS) et en fibrociment, associés à un caisson de volet isolé haute densité, un panneau supérieur isolé et un élément de seuil de fenêtre à rupture de pont thermique, assurant une isolation complète sur les quatre côtés de l'ouverture de la fenêtre.

    Le système de fenêtres à isolation thermique pour volets roulants est disponible en plusieurs variantes, selon le type de mur et la position du cadre de la fenêtre.

    Alpac fournit un soutien technique et de conception complet pour développer des modèles sur mesure adaptés aux exigences spécifiques de chaque chantier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window_system_roller_shutter_presystem
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores