Publier vos produits
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire ASG4025-Mini est un système de fixation sans perforation, à pinces, idéal pour les toitures métalliques à joints debout avec une pente ≤ 4/12, des chevrons ≤ 3 m et une charge de neige au sol ≤ 180 kg/m². Forgé à partir d'un bloc d'aluminium recyclé, sa construction robuste de 38 mm d'épaisseur et son positionnement centré offrent une durabilité accrue et une esthétique harmonieuse. Cette version plus compacte de l'ASG4025 utilise des tiges de 9,5 mm de diamètre extérieur et préserve la garantie des panneaux de toiture.

    Types de toitures

    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ASG4025_Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsStanding Seam Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3.5
      • Largeur (pouces)1.5
      • Profondeur (pouces)1.81
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord