Publier vos produits
Alpine LedgeGuard Bar System

Alpine LedgeGuard Bar System

Traduit par Google,

Le système de barre Alpine LedgeGuard est le système Alpine SnowGuards le plus testé en laboratoire. Conçu pour atténuer le risque de chute de glace et de neige sur les façades des bâtiments, LedgeGuard est une excellente option pour les bâtiments à des altitudes plus élevées et plus basses. En fonction du climat et de la hauteur du bâtiment, LedgeGuard est nécessaire au sommet des bâtiments pour empêcher l'accumulation de givre. À des altitudes plus basses, LedgeGuard est nécessaire pour protéger contre les chutes de neige.

Types de toit

  • Balcon
  • Corniche
  • Mur-rideau
  • Façade
  • Rebord
  • Parapet
  • Mur en pente
  • Terrasse

Finitions

  • Finition du moulin
  • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

Caractéristiques/Avantages

  • Profil plus léger et épuré
  • Permet l'évacuation de l'eau
  • Joint d'étanchéité breveté et intégré pour la fixation
  • Système LedgeGuard le plus rentable
  • Faible visibilité attrayante (surtout lorsqu'il est recouvert de poudre)
  • Revêtement en poudre pour correspondre à n'importe quel système de façade
  • Comprend des plaques montantes qui permettent un bon drainage de l'eau
  • Ailettes anti-soulèvement pour fournir une résistance au soulèvement de la glace capturée par le vent
  • Performances approfondies et tests en grande chambre climatique par Microclimate Ice and Snow à l'Institut de technologie de l'Université de l'Ontario

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Alpine_LedgeGuard_Bar_System
  • Famille de produitsSnow Guards
  • Groupe de produitsLedge-Style Snow Guards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.25
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)2.12
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCCornices
  • Code UNSPSC30161904
  • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
  • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
  • Numéro OmniClass23-13 41 21
  • Titre OmniClassRoof Snow Guards

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit