Publier vos produits
PD30Z Pad-Style Snow Guard
PD30Z Pad-Style Snow Guard

    PD30Z Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD30Z est un pare-neige demi-rond robuste, renforcé par des goussets, conçu spécifiquement pour les toitures en bardeaux métalliques neuves ou existantes. Ce système comprend une gaine de protection de 5 cm (2 po) qui se glisse vers le haut pour recouvrir entièrement les fixations mécaniques, assurant ainsi une étanchéité parfaite grâce à un contre-solin. Le PD30Z est disponible en différents métaux haut de gamme, notamment le cuivre, l'aluminium et le Rheinzink®, ce qui le rend idéal pour la gestion de la neige et de la glace sur les toitures en bardeaux métalliques.

    Types de toitures

    • Métal
    • Ardoise et schiste synthétiques

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions disponibles

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Veuillez contacter Alpine SnowGuards à l'adresse info@alpinesnowguards.com ou par téléphone au 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD30Z_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)4.87
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards