Publier vos produits
PD41 Pad-Style Snow Guard With Hook
PD41 Pad-Style Snow Guard With Hook

    PD41 Pad-Style Snow Guard With Hook

    Traduit par Google,

    Le PD41 est un arrêt de neige efficace, de type patin, conçu spécifiquement pour les toitures en tuiles, notamment les tuiles plates, de type Mission, rondes, en « S » et espagnoles. Ce modèle utilise une sangle standard de 16,5 cm (adaptable pour les petits chevauchements) et un système de fixation par crochet sur tuile d'une hauteur minimale de 1,25 cm, éliminant ainsi le besoin de clous de fixation lors de l'installation. Disponible en matériaux durables comme l'aluminium, le cuivre et le Rheinzink®, le PD41 offre une résistance optimale grâce à sa conception rivetée en forme de « tête de poisson », protégeant ainsi les parties basses de la toiture des dommages causés par la neige.

    Types de toitures

    • Tuile

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD41_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard_With_Hook
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)8.87
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards