Publier vos produits
PP215 Pipe-Style Snow Guard
PP215 Pipe-Style Snow Guard

    PP215 Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire PP215 est un système tubulaire polyvalent et réglable en hauteur, conçu pour une fixation directe sur la membrane des toitures à joints plats en cuivre (EPDM, TPO, PVC). Ce système robuste est disponible avec des supports en aluminium ou en laiton et une embase en acier inoxydable, offrant un réglage en hauteur sur 39° pour une adaptation optimale aux différentes pentes de toit. Il accepte les tubes de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre extérieur et sa embase peut être équipée d'un joint d'étanchéité compatible.

    Types de toitures

    • Membrane
    • Métal

    Matériaux disponibles

    • Support en aluminium avec plaque de base en acier inoxydable et accessoires en aluminium (AL) (SS)
    • Support en laiton avec plaque de base en acier inoxydable et accessoires en laiton (BR) (SS)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP215_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)8.68
      • Largeur (pouces)1.5
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards