Publier vos produits
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard
Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Snow Bird Pad Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le Snow Bird est un pare-neige à patin très fiable, doté d'une large surface de fixation de 8,7 cm (L) x 7,5 cm (H), ce qui en fait une solution de choix pour la gestion des fortes chutes de neige sur les toitures en ardoise, en bardeau synthétique et en tuiles. Sa conception assure une forte adhérence de la neige et de la glace, empêchant ainsi les avalanches et permettant l'écoulement de l'eau de fonte et de pluie. Le patin robuste et la longue sangle (jusqu'à 46 cm) permettent une fixation mécanique solide directement sur la charpente, essentielle pour résister aux fortes charges de neige et protéger les habitations au niveau du sol.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Bardeaux d'asphalte
    • Ardoise et schiste synthétiques
    • Tuile

    Matériaux disponibles

    • Acier galvanisé laminé à froid (CRS)
    • Acier inoxydable cuivré (SSCU)*

    * Les pièces cuivrées sont scellées afin d'éviter toute décoloration permanente lors du processus de production. Ce scellant inhibe le processus de patine naturelle pendant 2 à 3 ans.*

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre pré-appliqué - Bronze foncé
    • L'acier galvanisé laminé à froid à finition brute peut également être revêtu, moyennant un supplément, de la peinture en poudre extérieure RAL TIGER Drylac®.

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SnowBird_Pad_Style_Snow_Guard
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.75
    • Largeur (pouces)4.12
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards