Publier vos produits
SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard
SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard

    SnowMax – Membrane 1.5 Fence Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le système de retenue de neige SnowMax pour toitures à membrane est un système très efficace, fixé directement sur la toiture, spécialement conçu pour les toitures à membrane comme l'EPDM, le TPO et le PVC. Ce système robuste comprend une plaque de base en acier inoxydable de 15,2 cm x 14 cm (6 po x 5,5 po) avec un solin à l'aide d'une pièce de renfort fournie par le client pour une étanchéité parfaite. Le support utilise la technologie d'emboîtement par compression. Sa conception permet un espacement accru des supports jusqu'à 122 cm (48 po) d'axe en axe, assurant ainsi une excellente maîtrise de la neige et de la glace.

    Types de toitures

    • Membrane

    Matériaux disponibles

    • Plaque de base en aluminium série 6000 et en acier inoxydable (AL) (SS)

    Finitions disponibles

    • Finition brute (standard)
    • Insérer les choix de couleurs de la bande (facultatif)

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à l'adresse info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273 pour toute question ou préoccupation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SnowMax-Membrane_1-5_Fence_Style_Snow_Guard
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsBar-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.81
    • Largeur (pouces)1.25
    • Profondeur (pouces)3.87
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards