Publier vos produits
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard
PP120 Pipe-Style Snow Guard

    PP120 Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige PP120, de type tubulaire, est un système spécialisé à fixation directe sur la charpente, conçu pour les toitures en bardeaux composites et en ardoises synthétiques semi-rigides/flexibles. Cet ensemble comprend une plaque de base robuste en acier inoxydable de 15 x 15 cm et une bande de solin en aluminium gaufré de 20 x 30 cm pour une installation étanche et sécurisée. Il accepte les tuyaux de 25 mm de diamètre extérieur en configurations à 2, 3 ou 2 tuyaux de grande hauteur et est disponible en finition brute ou avec revêtement en poudre (en option).

    Types de toitures

    • Bardeaux d'asphalte
    • Ardoise et schiste synthétiques

    Matériaux disponibles

    • Aluminium avec plaque de base en acier inoxydable et solin en aluminium (AL) (SS)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP120_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.12
      • Largeur (pouces)4
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards