Publier vos produits
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard
PP145 Pipe-Style Snow Guard

    PP145 Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire PP145 est un système en aluminium à fixation directe sur la charpente, facile à installer sur différents types de toitures, notamment les toitures à liteaux ou à fixation par clips métalliques, les toitures métalliques ondulées/nervurées et les bardeaux FWave Revia (avec un dégagement minimal de 15 cm). La base du support mesure 15 cm (L) x 10 cm (l) x 13 cm (H) et comporte quatre fraisages pour le raccordement de bagues d'étanchéité à compression EPDM, garantissant une installation fiable et étanche. Il accepte des tubes de 25 mm de diamètre extérieur en configurations à 2, 3 ou 2 tubes hauts, assurant une gestion efficace de la neige pour les toitures à support rigide.

    Types de toitures

    • Métal
    • Ardoise et schiste synthétiques

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP145_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.12
      • Largeur (pouces)4
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards