Publier vos produits
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard
PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    PP115R Retrofit Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire PP115R est un système spécialisé, fixé directement sur la toiture, conçu pour les toitures à membrane existantes (EPDM, TPO, PVC) posées sur l'isolant. Il utilise des embouts métalliques prédécoupés pour éviter la compression de l'isolant. Ce système comprend une plaque de base en acier inoxydable de 20 x 20 cm (8 x 8 po) qui doit être fixée à la sous-structure et étanchéifiée à l'aide d'un patch d'étanchéité fourni par le client afin de garantir une étanchéité parfaite par compression. Le support en aluminium accepte des tubes de 25 mm (1 po) de diamètre extérieur dans différentes configurations (2 tubes, 3 tubes, 2 tubes de hauteur) et est disponible en finition brute ou avec un revêtement en poudre RAL TIGER Drylac® (en option).

    Types de toitures

    • Membrane

    Matériaux disponibles

    • Plaque de base en aluminium avec acier inoxydable

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP115R_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.12
      • Largeur (pouces)4
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards