Publier vos produits
ASG4000G Standing Seam Pipe-style Snow Guard
ASG4000G Standing Seam Pipe-style Snow Guard
ASG4000G Standing Seam Pipe-style Snow Guard
ASG4000G Standing Seam Pipe-style Snow Guard

    ASG4000G Standing Seam Pipe-style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire ASG4000G-AL est un système robuste en aluminium non perforant, conçu pour une large gamme de toitures métalliques à joints debout, y compris les profils à simple verrouillage, double verrouillage, à verrouillage par encliquetage et à bulbe. Sa technologie de fixation par pince utilise trois vis de réglage à pointe ovale pour une installation sécurisée, sans annuler la garantie du fabricant du panneau. Compatible avec les tubes de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre extérieur, il est disponible en finition brute ou dans une multitude de coloris de peinture en poudre RAL TIGER Drylac® pour s'harmoniser avec toutes les toitures.

    Types de toitures

    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Aluminium et accessoires en aluminium (AL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ASG4000G_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsStanding Seam Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.37
      • Largeur (pouces)0.12
      • Profondeur (pouces)4
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards