Publier vos produits
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les éviers Alterna sont disponibles en plusieurs tailles en acier inoxydable lisse ou en tectonite noire. Les éviers sont réversibles pour s'adapter à n'importe quelle cuisine.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Diskbankar_infallnad_tektonit
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDiskbänkar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe