Publier vos produits
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    L'unité de vanité Isella 120 (60 + 2x30) est livrée avec une unité de vanité Isella 60 et 2 pièces d'unités ouvertes Isella. Avec lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm.

    À combiner avec les armoires Isella/Ella Tall et Ariella Mirror.

    Les poignées sont disponibles comme accessoires.

    Largeur totale : 1 213 mm
    Profondeur : 470 mm
    Hauteur : 737 mm

    Couleurs des meubles sous-vasques : blanc brillant, blanc mat et gris clair mat

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isellaunderskap_porslin_2x_oppen_enkelho
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède