Publier vos produits
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
    Alterna

    Luxor Tall cabinet

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Armoires hautes Alterna Luxor, disponibles en modèle standard et en modèle mince. Portes avec softclose et poignées cachées. Disponible dans une variété de couleurs. Colonne Luxor profondeur standard Dimensions : L 350 x H 1 550 x P 350 mm Couleurs : blanc mat, gris clair mat, noir mat et vert forêt mat Colonne Luxor, modèle Slim Dimensions : L 350 x H 1 550 x P 350 mm Couleurs : blanc mat et gris clair mat
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Luxor Tall cabinet
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 350 mm

      Luxor Tall cabinet Slim
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 260 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luxorhogskap
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède