Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
La baignoire est livrée complète avec 4 pieds cachés. La vanne est située bien à l'écart sur le côté pour éviter d'avoir le tuyau de sortie sur la surface d'assise.
Les baignoires sont livrées avec une valve pop-up et un tuyau de sortie de couleur chrome.
Disponible en 4 tailles : 1 420, 1 500, 1 650 et 1 780 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |