Publier vos produits
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    Le lavabo Alterna Access Ergo est adapté aux personnes en fauteuil roulant. Lavabo amovible avec trop-plein, à fixation par boulons. Profond et peu profond, il offre un espace généreux pour les jambes. Son fond lisse assure un confort optimal. Sa surface supérieure est conçue pour un nettoyage facile.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Access_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsTvättställ
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)9.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks