Publier vos produits
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
    Alterna

    Basic basin and basin package 480

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Lavabo Alterna Basic, pour montage sur support, fabriqué en porcelaine. Également disponible en pack complet de lavabo avec plusieurs mitigeurs différents au choix, livré complet avec robinet de fond, supports, siphon, vis de plomberie et bouchon.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Basictvattstall480
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsTvättställspaket
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)9.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks