Publier vos produits
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Piazzatvattstall
  • Famille de produitsSanitet
  • Groupe de produitsTvättställspaket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks